Danfoss logo
TGE_067N2092, 067N2266, 067N2268

Thermostatic expansion valve, TGE, R407C

067N4206

Temperature range [°C]: -40 - 10, Orifice capacities [kW]: 84, Pressure equalization: Externally equalized
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: TGE

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
ApprovalC UL US LISTEDEACLLC CDC TYSK
Balanced port [Yes/No]Yes
Body materialBrass
Capillary tube length [in]118.0 in
Capillary tube length [mm]3000 mm
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Connection materialCopper
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
DirectionStraightway
Element temperature max. [°C]110 °C
Element temperature max. [°F]230 °F
Equalization connection typeSolder, ODF
Equalization size [mm]6 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Flow directionBi-flow
Flow direction indicatorEmbossed 1-way arrow
Fluid Group2
Inlet connection typeSolder, ODF
Inlet size [mm]28.00 mm
Material DescriptionTGE 24 ExpansionValve Solder M/8
Max. Working Pressure [bar]49.0 bar
Max. Working Pressure [psig]711 psig
Orifice capacities [kW]84.00 kW
Orifice capacities [TR]24.00 TR
Orifice size26
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Outlet connection typeSolder, ODF
Outlet size [mm]35.00 mm
Packing formatMulti pack
Parts includedBulb strap
PED categoryArt. 4, par. 3
Pressure equalizationExternally equalized
Product accessoriesTXV accessories
Product groupExpansion valves
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Product nameThermostatic expansion valve
Product TypeTGE
Quantity per packing format6 pc
Rated cap. cond. Range N [IMP]tcond=100 °Ftevap=40 °Ftliq=98 °F
Rated cap. cond. Range N [SI]tcond=38 °Ctevap=4.4 °Ctliq=37 °C
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RefrigerantsR407C
SCIP dossier no.3c484d77-61a0-4822-8540-e10a4d795088
SCIP dossier product nameTGE -Thermostatic expansion valve
ServiceableNo
Static Superheat (SS) [°C]4.00 °C
Static Superheat (SS) [°F]7.20 °F
Superheat settingAdjustable
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Temperature range [°F] [max]50 °F
Temperature range [°F] [min]-40 °F
UL approved refrigerantsR407C
UL markYes

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight1.12 Kilogram
Net weight1.005 Kilogram
Volume3.233 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702428167673
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm