Thermostatic expansion valve, TGE, R22/R407C
067N2239
Temperature range [°C]: -40 - 10, Orifice capacities [kW]: 54, Pressure equalization: Externally equalized
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: TGE
067N2239
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Approval | C UL US LISTEDEACLLC CDC TYSK |
| Body material | Brass |
| Capillary tube length [in] | 118.0 in |
| Capillary tube length [mm] | 3000 mm |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Connection material | Copper |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Direction | Straightway |
| Element temperature max. [°C] | 110 °C |
| Element temperature max. [°F] | 230 °F |
| Equalization connection type | Solder, ODF |
| Equalization size [in] | 1/4 in |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Flow direction | Bi-flow |
| Flow direction indicator | Embossed 1-way arrow |
| Fluid Group | 2 |
| Inlet connection type | Solder, ODF |
| Inlet size [in] | 7/8 in |
| Material Description | TGE 15 ExpansionValve Solder I/8 |
| Max. Working Pressure [bar] | 49.0 bar |
| Max. Working Pressure [psig] | 711 psig |
| Orifice capacities [kW] | 54.00 kW |
| Orifice capacities [TR] | 15.00 TR |
| Orifice size | 16 |
| Outlet connection type | Solder, ODF |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Outlet size [in] | 1 1/8 in |
| Packing format | Industrial pack |
| Parts included | Bulb strap |
| PED category | Art. 4, par. 3 |
| Pressure equalization | Externally equalized |
| Product accessories | TXV accessories |
| Product group | Expansion valves |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Product name | Thermostatic expansion valve |
| Product Type | TGE |
| Quantity per packing format | 8 pc |
| Rated cap. cond. Range N [IMP] | tcond=100 °Ftevap=40 °Ftliq=98 °F |
| Rated cap. cond. Range N [SI] | tcond=38 °Ctevap=4.4 °Ctliq=37 °C |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Refrigerants | R22/R407C |
| SCIP dossier no. | 3c484d77-61a0-4822-8540-e10a4d795088 |
| SCIP dossier product name | TGE -Thermostatic expansion valve |
| Serviceable | No |
| Static Superheat (SS) [°C] | 4.00 °C |
| Static Superheat (SS) [°F] | 7.20 °F |
| Superheat setting | Adjustable |
| Temperature range [°C] [max] | 10 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Temperature range [°F] [max] | 50 °F |
| Temperature range [°F] [min] | -40 °F |
| UL approved refrigerants | R22R407C |
| UL mark | Yes |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.755 Kilogram |
| Net weight | 0.65 Kilogram |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Volume | 1.23 Liter |
| EAN/UPC | 5702428139717 |