Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TEA

Thermostatic expansion valve, TEA 20-5, R717

027X0392

Temperature range [°C]: -20 - 30, Connection size [in]: 1/2 in, Connection Type: NPT, Parts included: 1/4 iin Pressure gauge conn.

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
China RoHS complianceOut of scope
Connection size [in]1/2 in
Connection standardASME B 16.11
Connection TypeNPT
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionTEA 20-5 Range -4 to 86 °F 1/2" FPT
Packing formatSingle pack
Parts included1/4 iin Pressure gauge conn.
Product descriptionThermostatic Expans. Valve
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Product groupRegionally specified kits
Product lineIndustrial Refrigeration
Product nameThermostatic expansion valve
Product TypeTEA 20-5
Quantity per packing format1 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RefrigerantsR717
SCIP dossier no.36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e
SCIP dossier product nameTEA TEAT
Temperature range [°C] [max]30 °C
Temperature range [°C] [min]-20 °C

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight3.046 Kilogram
Net weight2.866 Kilogram
Volume15.183 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702424627683
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm