Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TEA

Thermostatic expansion valve, TEA 20-20

027X0381

Connection size [in]: 1/2 in, Connection type: NPT, Parts included: Flange

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
China RoHS complianceOut of scope
Connection size [in]1/2 in
Connection typeNPT
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionTEA 20-20 Range -58 to 32 °F 1/2" SOC
Packing formatSingle pack
Parts includedFlange
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Product descriptionThermostatic Expans. Valve
Product groupRegionally specified kits
Product lineIndustrial Refrigeration
Product nameThermostatic expansion valve
Product TypeTEA 20-20
Quantity per packing format1 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e
SCIP dossier product nameTEA TEAT

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight3.001 Kilogram
Net weight2.881 Kilogram
Volume15.183 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702424504830
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm