Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TEA

Thermostatic expansion valve, TEA 20-3, R717

027X0311

Temperature range [°C]: -20 - 30, Connection size [in]: 1/2 in, Connection type: Socket weld, Parts included: Flange

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
China RoHS complianceYes
Connection size [in]1/2 in
Connection standardANSI B 16.11 SCHEDULE 80
Connection typeSocket weld
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionTEA 20-3, 1/2" SOC, Range: -4 to 86 °F
Packing formatSingle pack
Parts includedFlange
Product descriptionElectric Expansion Valve
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Product groupRegionally specified kits
Product lineIndustrial Refrigeration
Product nameThermostatic expansion valve
Product TypeTEA 20-3
Quantity per packing format1 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RefrigerantsR717
SCIP dossier no.36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e
SCIP dossier product nameTEA TEAT
Temperature range [°C] [max]30 °C
Temperature range [°C] [min]-20 °C

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight3.42 Kilogram
Net weight0.007 Kilogram
Volume15.183 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702428880602
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm