Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TEA

Thermostatic expansion valve, TEA 20-12, R717

027X0231

Temperature range [°C]: -50 - 0, Connection size [in]: 1/2 in, Connection type: NPT, Parts included: 1/4 iin Pressure gauge conn.

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
China RoHS complianceOut of scope
Connection Internal/ExternalInternal
Connection size [in]1/2 in
Connection standardANSI/ASME B1.20.1
Connection typeNPT
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionTEA 20-12 THERM.EXP. VALVE 1/2 PFT
Packing formatSingle pack
Parts included1/4 iin Pressure gauge conn.
Product descriptionThermostatic Injec. Valve
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Product groupRegionally specified kits
Product lineIndustrial Refrigeration
Product nameThermostatic expansion valve
Product TypeTEA 20-12
Quantity per packing format1 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RefrigerantsR717
SCIP dossier no.36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e
SCIP dossier product nameTEA TEAT
Temperature range [°C] [max]0 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Type designationSOC

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight3.38 Kilogram
Net weight0.007 Kilogram
Volume22.493 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702428492133
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm