Danfoss logo
TDE1 SW

Thermostatic expansion valve, TDE 1, R404A

068N7658

Temperature range [°C]: -60 - -25, Orifice capacities [kW]: 3.36, Pressure equalization: Externally equalized
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: TD 1 / TDE 1

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
AdjustableYes
ApprovalC UL US LISTED
Balanced port [Yes/No]No
Body materialBrass
Capillary tube length [in]30.0 in
Capillary tube length [mm]750 mm
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Connection materialCopper
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
DirectionStraightway
Element temperature max. [°C]100 °C
Element temperature max. [°F]210 °F
Equalization connection typeSolder, ODF
Equalization size [in]1/4 in
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Factory setting [psig]24.8 psig
FilterIntegrated
Flow directionSingle-flow
Flow direction indicatorStamped 1-way arrow
Inlet connection typeSolder, ODF
Inlet size [in]3/8 in
Material DescriptionTDE 1 Expansion Valve SW ADJ I/32
Max. Working Pressure [bar]34.0 bar
Max. Working Pressure [psig]500 psig
MOP Point [°C]-20 °C
MOP Point [°F]-4 °F
MOP Point [psig]MOP 30
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Orifice capacities [kW]3.36 kW
Orifice capacities [TR]0.96 TR
Orifice size4
Outlet connection typeSolder, ODF
Outlet size [in]1/2 in
Packing formatIndustrial pack
Parts includedBulb strap
Pressure equalizationExternally equalized
Product accessoriesTXV accessories
Product groupExpansion valves
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Product nameThermostatic expansion valve
Product TypeTDE 1
Quantity per packing format32 pc
Rated cap. cond. Range N [IMP]tcond=90 °Ftevap=41 °Ftliq=82 °F
Rated cap. cond. Range N [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RefrigerantsR404A
SCIP dossier no.9f2414b3-aa78-434e-8c9d-36d1f712dbc4
SCIP dossier product nameTD1/TDE1 -Thermostatic expansion valve
ServiceableNo
Static Superheat (SS) [°C]3.00 °C
Static Superheat (SS) [°F]5.40 °F
Superheat settingAdjustable
Temperature range [°C] [max]-25 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperature range [°F] [max]-15 °F
Temperature range [°F] [min]-75 °F
UL approval file nameSA7200
UL markYes

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.218 Kilogram
Net weight0.192 Kilogram
Volume0.474 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702424227517
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm