Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TD 1_068N2029, 068N2985, 068N2986

Thermostatic expansion valve, TD 1, R290

068N2029

Temperature range [°C]: -40 - 10, Orifice capacities [kW]: 2.3, Pressure equalization: Internally equalized
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: TD 1 / TDE 1

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
AdjustableNo
ApprovalEACLLC CDC TYSK
Balanced port [Yes/No]No
Body materialBrass
Capillary tube length [in]30.0 in
Capillary tube length [mm]750 mm
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Connection materialCopper
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
DirectionAngleway
Element temperature max. [°C]100 °C
Element temperature max. [°F]210 °F
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Factory setting [psig]60.3 psig
FilterIntegrated
Flow directionSingle-flow
Flow direction indicatorStamped 1-way arrow
Ignition source assessmentYes
Inlet connection typeSolder, ODF
Inlet size [mm]6.00 mm
Material DescriptionTD1 Expansion Valve AW I/32
Matr grp for sales restrictionFlammable agreement B (RC,CC)
Max. Working Pressure [bar]34.0 bar
Max. Working Pressure [psig]500 psig
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Orifice capacities [kW]2.30 kW
Orifice capacities [TR]0.65 TR
Orifice size2
Outlet connection typeSolder, ODF
Outlet size [mm]10.00 mm
Packing formatIndustrial pack
Parts includedBulb clip
Pressure equalizationInternally equalized
Product accessoriesTXV accessories
Product groupExpansion valves
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Product nameThermostatic expansion valve
Product TypeTD 1
Quantity per packing format32 pc
Rated cap. cond. Range N [IMP]tcond=90 °Ftevap=41 °Ftliq=82 °F
Rated cap. cond. Range N [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RefrigerantsR290
SCIP dossier no.9f2414b3-aa78-434e-8c9d-36d1f712dbc4
SCIP dossier product nameTD1/TDE1 -Thermostatic expansion valve
ServiceableNo
Static Superheat (SS) [°C]3.00 °C
Static Superheat (SS) [°F]5.40 °F
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Temperature range [°F] [max]50 °F
Temperature range [°F] [min]-40 °F

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.177 Kilogram
Net weight0.147 Kilogram
Volume0.474 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702428920872
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm