Thermostatic expansion valve, TD 1, R134a; R513A
068N2014
Temperature range [°C]: -25 - 15, Orifice capacities [kW]: 3.1, Pressure equalization: Internally equalized
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: TD 1 / TDE 1
068N2014
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Adjustable | No |
| Approval | EACLLC CDC TYSK |
| Balanced port [Yes/No] | No |
| Body material | Brass |
| Capillary tube length [in] | 30.0 in |
| Capillary tube length [mm] | 750 mm |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Connection material | Copper |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Direction | Angleway |
| Element temperature max. [°C] | 100 °C |
| Element temperature max. [°F] | 210 °F |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Factory setting [psig] | 36.7 psig |
| Filter | Integrated |
| Flow direction | Single-flow |
| Flow direction indicator | Stamped 1-way arrow |
| Inlet connection type | Solder, ODF |
| Inlet size [mm] | 10.00 mm |
| Material Description | TD 1 Expansion Valve AW M/20 |
| Max. Working Pressure [bar] | 34.0 bar |
| Max. Working Pressure [psig] | 500 psig |
| MOP Point [°C] | 20 °C |
| MOP Point [°F] | 68 °F |
| MOP Point [psig] | MOP 70 |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Orifice capacities [kW] | 3.10 kW |
| Orifice capacities [TR] | 0.90 TR |
| Orifice size | 4 |
| Outlet connection type | Solder, ODF |
| Outlet size [mm] | 12.00 mm |
| Packing format | Multi pack |
| Parts included | Bulb clip |
| Pressure equalization | Internally equalized |
| Product accessories | TXV accessories |
| Product group | Expansion valves |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Product name | Thermostatic expansion valve |
| Product Type | TD 1 |
| Quantity per packing format | 20 pc |
| Rated cap. cond. Range N [IMP] | tcond=90 °Ftevap=41 °Ftliq=82 °F |
| Rated cap. cond. Range N [SI] | tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Refrigerants | R134aR513A |
| SCIP dossier no. | 9f2414b3-aa78-434e-8c9d-36d1f712dbc4 |
| SCIP dossier product name | TD1/TDE1 -Thermostatic expansion valve |
| Serviceable | No |
| Static Superheat (SS) [°C] | 3.00 °C |
| Static Superheat (SS) [°F] | 5.40 °F |
| Temperature range [°C] [max] | 15 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -25 °C |
| Temperature range [°F] [max] | 60 °F |
| Temperature range [°F] [min] | -15 °F |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.175 Kilogram |
| Net weight | 0.146 Kilogram |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Volume | 0.473 Liter |
| EAN/UPC | 5702428907330 |