Thermostatic expansion valve, TUA, R454A
068U3966
Temperature range [°C]: -40 - 10, Pressure equalization: Internally equalized
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: TU / TC
068U3966
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Approval | EACLLC CDC EURO-TYSKUL |
| Body material | Stainless steel |
| Capillary tube length [in] | 59.0 in |
| Capillary tube length [mm] | 1500 mm |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.17.3 |
| Connection material | Bi-metal: Steel/copper |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Direction | Straightway |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)6(c) |
| Flow direction | Single-flow |
| Flow direction indicator | Laser engraved 1-way arrow |
| Fluid Group | 1 |
| Inlet connection type | Solder, ODF |
| Inlet size [mm] | 6.00 mm |
| Material Description | TUA/s Therm. exp. valve |
| Max. Working Pressure [bar] | 34.0 bar |
| Max. Working Pressure [psig] | 500 psig |
| Outlet connection type | Solder, ODF |
| Outlet size [mm] | 12.00 mm |
| Packing format | Multi pack |
| Parts included | Bulb strap |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Parts Program name | TUA |
| PED category | Art. 4, par. 3 |
| Pressure equalization | Internally equalized |
| Product accessories | TXV accessories |
| Product group | Expansion valves |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Product name | Thermostatic expansion valve |
| Product Type | TUA |
| Quantity per packing format | 24 pc |
| Rated cap. cond. Range N [IMP] | OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF |
| Rated cap. cond. Range N [SI] | OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Refrigerants | R454A |
| SCIP dossier no. | 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c |
| SCIP dossier product name | TU/TC - Thermostatic expansion valve |
| Serviceable | TXV spare parts |
| Static Superheat (SS) [°C] | 4.00 °C |
| Static Superheat (SS) [°F] | 7.20 °F |
| Superheat setting | Adjustable |
| Temperature range [°C] [max] | 10 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Temperature range [°F] [max] | 50 °F |
| Temperature range [°F] [min] | -40 °F |
| UL mark | Yes |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.179 Kilogram |
| Net weight | 0.145 Kilogram |
| Volume | 0.406 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162160473 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |