Danfoss logo
TUAE SW_068U1233, 068U1234, 068U1236

Thermostatic expansion valve, TUAE, R404A/R507A

068U1253

Temperature range [°C]: -40 - 10, Pressure equalization: Externally equalized
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: TU / TC

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
ApprovalEACLLC CDC TYSK
Body materialStainless steel
Capillary tube length [in]59.0 in
Capillary tube length [mm]1500 mm
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.3
Connection materialBi-metal: Steel/copper
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
DirectionStraightway
Equalization connection typeSolder, ODF
Equalization size [in]1/4 in
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(c)
Flow directionBi-flow with orifice 1-8
Flow direction indicatorLaser engraved 1-way arrow
Fluid Group2
Inlet connection typeSolder, ODF
Inlet size [in]3/8 in
Material DescriptionTUAE/s Therm. exp. valve
Max. Working Pressure [bar]34.0 bar
Max. Working Pressure [psig]500 psig
Outlet connection typeSolder, ODF
Outlet size [in]1/2 in
Packing formatMulti pack
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Parts includedBulb strap
Parts Program nameTUA
PED categoryArt. 4, par. 3
Pressure equalizationExternally equalized
Product accessoriesTXV accessories
Product groupExpansion valves
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Product nameThermostatic expansion valve
Product TypeTUAE
Quantity per packing format24 pc
Rated cap. cond. Range N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Rated cap. cond. Range N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RefrigerantsR404A/R507A
SCIP dossier no.07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIP dossier product nameTU/TC - Thermostatic expansion valve
ServiceableTXV spare parts
Static Superheat (SS) [°C]1.70 °C
Static Superheat (SS) [°F]3.00 °F
Superheat settingAdjustable
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Temperature range [°F] [max]50 °F
Temperature range [°F] [min]-40 °F

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.187 Kilogram
Net weight0.152 Kilogram
Volume0.402 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702428895354
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm