Element for expansion valve, TE 55, R448A; R449A
067G3309
Temperature range [°C]: -40 - -15, Pressure equalization: Externally equalized
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: TE 5 - TE 55
067G3309
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Approval | EACLLC CDC TYSK |
| Body material | Brass |
| Capillary tube length [in] | 118.0 in |
| Capillary tube length [mm] | 3000 mm |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Equalization connection type | Flare |
| Equalization size [in] | 1/4 in |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Material Description | TE 55 Element NLMOP |
| Max. Working Pressure [bar] | 28.0 bar |
| Max. Working Pressure [psig] | 400 psig |
| MOP Point [°C] | -10 °C |
| MOP Point [°F] | 15 °F |
| MOP Point [psig] | MOP 45 |
| Packing format | Multi pack |
| Parts included | Bulb strapGasketKeyO-ring |
| Parts Program name | TE 55 |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Pressure equalization | Externally equalized |
| Product accessories | TXV accessories |
| Product group | Expansion valves |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Product name | Element for expansion valve |
| Product Type | TE 55 |
| Quantity per packing format | 9 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Refrigerants | R448AR449A |
| SCIP dossier no. | ff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300 |
| SCIP dossier product name | TE -Thermostatic expansion valve |
| Serviceable | TXV spare parts |
| Superheat setting | Adjustable |
| Temperature range [°C] [max] | -15 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Temperature range [°F] [max] | 5 °F |
| Temperature range [°F] [min] | -40 °F |
| Type designation | Element |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.856 Kilogram |
| Net weight | 0.673 Kilogram |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Volume | 2.25 Liter |
| EAN/UPC | 5702428546072 |