Danfoss logo
Element for expansion valve, TE 5_067B3600, 067B3602

Element for expansion valve, TE 5, R452A

067B3602

Temperature range [°C]: -60 - -25, Pressure equalization: Externally equalized

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
ApprovalEACLLC CDC TYSK
Body materialBrass
Capillary tube length [in]118.0 in
Capillary tube length [mm]3000 mm
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Equalization connection typeFlare
Equalization size [in]1/4 in
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionTE 5 Element BMOP
Max. Working Pressure [bar]28.0 bar
Max. Working Pressure [psig]400 psig
MOP Point [°C]-20 °C
MOP Point [°F]-5 °F
MOP Point [psig]MOP 20
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Packing formatMulti pack
Parts Program nameTE 5
Pressure equalizationExternally equalized
Product groupExpansion valves
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Product nameElement for expansion valve
Product TypeTE 5
Quantity per packing format12 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RefrigerantsR452A
SCIP dossier no.ff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300
SCIP dossier product nameTE -Thermostatic expansion valve
Temperature range [°C] [max]-25 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperature range [°F] [max]-15 °F
Temperature range [°F] [min]-75 °F
Type designationElement

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.559 Kilogram
Net weight0.488 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume1.663 Liter
EAN/UPC5702428523066