Danfoss logo
Element for expansion valve, TE 5, WEB067B9302

Element for expansion valve, TE 5, R404A/R507A

067B3381

Temperature range [°C]: -60 - -25, Pressure equalization: Externally equalized

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
ApprovalEACLLC CDC TYSK
Body materialBrass
Capillary tube length [in]118.0 in
Capillary tube length [mm]3000 mm
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Equalization connection typeSolder, ODF
Equalization size [in]1/4 in
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionTE 5 Element BMOP
Max. Working Pressure [bar]28.0 bar
Max. Working Pressure [psig]400 psig
MOP Point [°C]-20 °C
MOP Point [°F]-5 °F
MOP Point [psig]MOP 30
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Packing formatMulti pack
Parts Program nameTE 5
Pressure equalizationExternally equalized
Product groupExpansion valves
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Product nameElement for expansion valve
Product TypeTE 5
Quantity per packing format12 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RefrigerantsR404A/R507A
SCIP dossier no.ff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300
SCIP dossier product nameTE -Thermostatic expansion valve
Temperature range [°C] [max]-25 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperature range [°F] [max]-15 °F
Temperature range [°F] [min]-75 °F
Type designationElement

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.556 Kilogram
Net weight0.478 Kilogram
Volume1.721 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702428148948
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm