Danfoss logo
Element for expansion valve, TE 12_067B2512, 067B3377, 067B3531

Element for expansion valve, TE 12, R448A; R449A

067B3377

Temperature range [°C]: -40 - -15, Pressure equalization: Externally equalized

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
ApprovalEACLLC CDC TYSK
Body materialBrass
Capillary tube length [in]118.0 in
Capillary tube length [mm]3000 mm
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Equalization connection typeFlare
Equalization size [in]1/4 in
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionTE 12 Element NLMOP
Max. Working Pressure [bar]28.0 bar
Max. Working Pressure [psig]400 psig
MOP Point [°C]-10 °C
MOP Point [°F]15 °F
MOP Point [psig]MOP 45
Packing formatMulti pack
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Parts Program nameTE 12
Pressure equalizationExternally equalized
Product groupExpansion valves
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Product nameElement for expansion valve
Product TypeTE 12
Quantity per packing format9 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RefrigerantsR448AR449A
SCIP dossier no.ff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300
SCIP dossier product nameTE -Thermostatic expansion valve
Temperature range [°C] [max]-15 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Temperature range [°F] [max]5 °F
Temperature range [°F] [min]-40 °F
Type designationElement

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.625 Kilogram
Net weight0.529 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume2.138 Liter
EAN/UPC5702428546065