Danfoss logo
TE 12 - 20 , WEB067B9307

Element for expansion valve, TE 20, R134a

067B3293

Temperature range [°C]: -40 - 10, Pressure equalization: Externally equalized

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
ApprovalEACLLC CDC TYSK
Body materialBrass
Capillary tube length [in]118.0 in
Capillary tube length [mm]3000 mm
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Equalization connection typeFlare
Equalization size [in]1/4 in
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionTE 20 Element NMOP
Max. Working Pressure [bar]28.0 bar
Max. Working Pressure [psig]400 psig
MOP Point [°C]15 °C
MOP Point [°F]60 °F
MOP Point [psig]MOP 55
Packing formatMulti pack
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Parts Program nameTE 20
Pressure equalizationExternally equalized
Product groupExpansion valves
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Product nameElement for expansion valve
Product TypeTE 20
Quantity per packing format9 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RefrigerantsR134a
SCIP dossier no.ff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300
SCIP dossier product nameTE -Thermostatic expansion valve
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Temperature range [°F] [max]50 °F
Temperature range [°F] [min]-40 °F
Type designationElement

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.704 Kilogram
Net weight0.61 Kilogram
Volume2.254 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702428148313
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm