Danfoss logo
T 2, WEB068-9334

Thermostatic expansion valve, T 2, R404A/R507A

068Z3666

Temperature range [°C]: -40 - -5, Pressure equalization: Internally equalized
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: T2 / TE2, T 2 / TE 2

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
ApprovalEACLLC CDC TYSK
Body materialBrass
Capillary tube length [in]59.0 in
Capillary tube length [mm]1500 mm
China RoHS complianceYes with exemptions
Connection materialBrassCopper
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
DirectionAngleway
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(c)
Flow directionSingle-flow
Flow direction indicatorEmbossed 1-way arrow
Fluid Group2
Inlet connection typeFlare
Inlet size [in]3/8 in
Material DescriptionT 2 Therm. exp. valve Flare/Solder I/45
Max. Working Pressure [bar]34.0 bar
Max. Working Pressure [psig]500 psig
MOP Point [°C]0 °C
MOP Point [°F]32 °F
MOP Point [psig]MOP 75
Outlet connection typeSolder
Outlet size [mm]12.00 mm
Packing formatIndustrial pack
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Parts includedBulb strap
Parts Program nameT2/TE2
PED categoryArt. 4, par. 3
Pressure equalizationInternally equalized
Product accessoriesTXV accessories
Product groupExpansion valves
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Product nameThermostatic expansion valve
Product TypeT 2
Quantity per packing format45 pc
Rated cap. cond. Range N [IMP]OS=10.8 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Rated cap. cond. Range N [SI]OS=6Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RefrigerantsR404A/R507A
SCIP dossier no.c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b
SCIP dossier product nameT2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve
ServiceableTXV spare parts
Static Superheat (SS) [°C]4.00 °C
Static Superheat (SS) [°F]7.20 °F
Superheat settingAdjustable
Temperature range [°C] [max]-5 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Temperature range [°F] [max]25 °F
Temperature range [°F] [min]-40 °F

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.28 Kilogram
Net weight0.27 Kilogram
Volume0.49 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702428534406
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm