Danfoss logo
TE 2_068Z7481, 068Z7482, 068Z3300

Thermostatic expansion valve, TE 2, R404A/R507A

068Z3521

Temperature range [°C]: -40 - 10, Pressure equalization: Externally equalized
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: T2 / TE2, T 2 / TE 2

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
ApprovalEACLLC CDC TYSK
Body materialBrass
Capillary tube length [in]59.0 in
Capillary tube length [mm]1500 mm
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.3
Connection materialBrassCopper
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
DirectionAngleway
Equalization connection typeSolder
Equalization size [in]1/4 in
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(c)
Flow directionBi-flow with orifice 01-05
Flow direction indicatorEmbossed 1-way arrow
Fluid Group2
Inlet connection typeFlare
Inlet size [in]3/8 in
Material DescriptionTE 2 Therm. exp. valve Flare/ORS I/45
Max. Working Pressure [bar]34.0 bar
Max. Working Pressure [psig]500 psig
Outlet connection typeFlare o-ring
Outlet size [in]1/2 in
Packing formatIndustrial pack
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Parts includedBulb strap
Parts Program nameT2/TE2
PED categoryArt. 4, par. 3
Pressure equalizationExternally equalized
Product accessoriesTXV accessories
Product groupExpansion valves
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Product nameThermostatic expansion valve
Product TypeTE 2
Quantity per packing format45 pc
Rated cap. cond. Range N [IMP]OS=10.8 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Rated cap. cond. Range N [SI]OS=6Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RefrigerantsR404A/R507A
SCIP dossier no.c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b
SCIP dossier product nameT2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve
ServiceableTXV spare parts
Static Superheat (SS) [°C]4.00 °C
Static Superheat (SS) [°F]7.20 °F
Superheat settingAdjustable
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Temperature range [°F] [max]50 °F
Temperature range [°F] [min]-40 °F

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.329 Kilogram
Net weight0.3 Kilogram
Volume0.5 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702428038232
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm