Liquid level regulating valve, PMFL 80-6
027F3059
Inlet connection size [mm]: 25, Max. Working Pressure [bar]: 28, Temperature range [°C]: -60 - 120
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: PMFL / PMFH / SV
027F3059
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Approval | CEEACLLC CDC TYSKUL |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Colour Paint | Cr3 / TLP |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Fluid Group | 1 |
| Inlet connection size [mm] | 25.00 mm |
| Material Description | PMFL 80-6 Liquid level control |
| Max. Working Pressure [bar] | 28.0 bar |
| Max. Working Pressure [psig] | 406 psig |
| Packing format | Single pack |
| Parts included | Blanking plugFlange boltsFlange gasketsPilot connector |
| PED category | Art. 4, par. 3 |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Product description | Liquid Level Control |
| Product group | Liquid level regulating valves |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Product name | Liquid level regulating valve |
| Product Type | PMFL 80-6 |
| Quantity per packing format | 1 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Refrigerants | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717 |
| SCIP dossier no. | b9a4d397-4040-40d8-bf76-2fbd22ec1ba4 |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Temperature range [°F] [max] | 248 °F |
| Temperature range [°F] [min] | -76 °F |
| UL approval file name | REFRIGERANT VALVE 53R0 |
| UL mark | Yes |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 6.848 Kilogram |
| Net weight | 6.772 Kilogram |
| Volume | 8.68 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422171669 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |