Danfoss logo
ICSH Dual Position Solenoid Valve

Pilot operated servo valve, ICSH 25-15

148X1423

Connection Type: Socket weld, Connection standard: ASME B 16.11, Connection size [in]: 3/4 in, Top cover: 3 function modules

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Connection size [in]3/4 in
Connection standardASME B 16.11
Connection TypeSocket weld
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DirectionStraightway
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionICSH 25-15 (1/2" Port), 3/4" SW
Packing formatSingle pack
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Port size (Nominal) [in]1/2 in
Pressure range [psig] Pe [max]102.0 psig
Pressure range [psig] Pe [min]0.0 psig
Product descriptionDual Pressure Control
Product groupRegionally specified kits
Product lineIndustrial Refrigeration
Product namePilot operated servo valve
Product TypeICSH 25-15
Quantity per packing format1 pc
REACH Candidate List substancesNo
Top cover3 function modules

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight6.112 Kilogram
Net weight0.007 Kilogram
Volume0.007 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5715162663837
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm