Pilot operated servo valve, ICSH 25-5
148X1418
Connection Type: ODS, Connection standard: ANSI B 16.22, Connection size [in]: 1-1/8 in, Top cover: 1 function module
148X1418
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Connection size [in] | 1-1/8 in |
| Connection standard | ANSI B 16.22 |
| Connection Type | ODS |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Direction | Straightway |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | ICSH 25-5 (3/16" Port), 1-1/8" ODS |
| Packing format | Single pack |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Port size (Nominal) [in] | 3/16 in |
| Pressure range [psig] Pe [max] | 102.0 psig |
| Pressure range [psig] Pe [min] | 0.0 psig |
| Product description | Dual Pressure Control |
| Product group | Regionally specified kits |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Product name | Pilot operated servo valve |
| Product Type | ICSH 25-5 |
| Quantity per packing format | 1 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Top cover | 1 function module |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 6.112 Kilogram |
| Net weight | 5.45 Kilogram |
| Volume | 26.748 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162694176 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |