Danfoss logo
Pilot operated servo valve, ICS 125-DM-product-details

Pilot operated servo valve, ICS 125-DM

148X1461

Connection Type: Butt weld, Connection standard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Top cover: 3 function modules

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Body materialSteel
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Connection standardASME B 36.10M SCHEDULE 80
Connection TypeButt weld
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DirectionStraightway
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Inlet connection size [in]5 in
Inlet connection size [mm]125.00 mm
Inlet connection standardButt weld
Material DescriptionICS 125 -DM, 5" BW , CVE-L
Outlet connection size [in]5 in
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
P-port typeCVP-L
Packing formatSingle pack
Pressure range [psig] (CVP) [max]102.0 psig
Pressure range [psig] (CVP) [min]19.5 psig
Product descriptionElectronic control. regulator
Product groupRegionally specified kits
Product lineIndustrial Refrigeration
Product namePilot operated servo valve
Product TypeICS 125-DM
Quantity per packing format1 pc
REACH Candidate List substancesNo
RefrigerantsR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444AR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
SI-port typeEVM NC
SII-port typeCVE-L
Top cover3 function modules

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight7.004 Kilogram
Net weight6.253 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume203.4 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm