Danfoss logo
Pilot operated servo valve, ICS 80-DM-product-details

Pilot operated servo valve, ICS 80-DM

148X1459

Connection type: Butt weld, Connection standard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Top cover: 3 function modules

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Body materialSteel
Connection standardASME B 36.10M SCHEDULE 80
Connection typeButt weld
Contains batteriesNo
DescriptionICS 80 -DM, 3" BW , CVE-L
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DirectionStraightway
Inlet connection size [in]3 in
Inlet connection size [mm]80.00 mm
Inlet connection standardButt weld
Material DescriptionICS 80-DM 3" BW CVE-L
Max. Working Pressure [psig]754 psig
Outlet connection size [in]3 in
Outlet connection size [mm]80.0 mm
P-port_2CVP-L
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Packing formatSingle pack
Pressure range [psig] Pe [max]102.0 psig
Pressure range [psig] Pe [min]19.5 psig
Product descriptionElectronic control. regulator
Product groupRegionally specified kits
Product lineIndustrial Refrigeration
Product namePilot operated servo valve
Product TypeICS 80-DM
Quantity per packing format1 pc
RefrigerantsR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444AR447AR447BR448AR449AR449BR717R744
SI-port typeEVM NC
SII-port typeCVE-L
Top cover3 function modules
US label additional textw/change over to const. press.

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight7.036 Kilogram
Net weight6.253 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume22.493 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm