Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilot operated servo valve, ICS 40-DM

148X1440

Connection Type: Butt weld, Connection standard: ASME B 16.11, Connection size [in]: 1 1/2 in, Top cover: 3 function modules

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Connection size [in]1 1/2 in
Connection standardASME B 16.11
Connection TypeButt weld
Contains batteriesNo
DescriptionICS40-DM,1-1/2"SW,CVE-Lw/ICAD
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DirectionStraightway
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionICS 40 -DM, 1-1/2" BW , CVE-L w/ICAD
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Packing formatSingle pack
Port size (Nominal) [in]1 1/2 in
Pressure range [psig] Pe [max]102.0 psig
Pressure range [psig] Pe [min]0.0 psig
Product descriptionElectronic control. regulator
Product groupRegionally specified kits
Product lineIndustrial Refrigeration
Product namePilot operated servo valve
Product TypeICS 40-DM
Quantity per packing format1 pc
REACH Candidate List substancesNo
Top cover3 function modules

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight12.6 Kilogram
Net weight11.146 Kilogram
Volume56.285 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5715255031666
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm