Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilot operated servo valve, ICS 25-20

148X1398

Connection Type: Socket weld, Connection standard: ASME B 16.11, Connection size [in]: 3/4 in, Top cover: 3 function modules

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Connection size [in]3/4 in
Connection standardASME B 16.11
Connection TypeSocket weld
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DirectionStraightway
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionICS 25-20 S 3/4" Port w 3/4" BW conn.
Packing formatSingle pack
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Port size (Nominal) [in]3/4 in
Pressure range [psig] Pe [max]131.0 psig
Pressure range [psig] Pe [min]20.0 psig
Product descriptionInlet press. regulator
Product groupRegionally specified kits
Product lineIndustrial Refrigeration
Product namePilot operated servo valve
Product TypeICS 25-20
Quantity per packing format1 pc
REACH Candidate List substancesNo
Top cover3 function modules
US label additional textw/electric wide-opening

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight8.768 Kilogram
Net weight8.737 Kilogram
Volume22.493 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702424628697
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm