Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilot operated servo valve, ICS 50

148X1387

Connection type: Soldering, Connection standard: ASME B 16.22, Connection size [in]: 2 1/2 in, Top cover: 3 function modules

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Connection size [in]2 1/2 in
Connection standardASME B 16.22
Connection typeSoldering
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DirectionStraightway
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionICS 50 2 1/2" ODS conn and EVM (NO) and
Packing formatSingle pack
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Port size (Nominal) [in]2 in
Pressure range [psig] Pe [max]406.0 psig
Pressure range [psig] Pe [min]58.0 psig
Product descriptionDifferential press. regulator
Product groupRegionally specified kits
Product lineIndustrial Refrigeration
Product namePilot operated servo valve
Product TypeICS 50
Quantity per packing format1 pc
REACH Candidate List substancesNo
Top cover3 function modules
US label additional textw/electric wide-opening

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight14.018 Kilogram
Net weight12.584 Kilogram
Volume26.748 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702424501877
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm