Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilot operated servo valve, ICS 80-BL

148X1325

Connection type: Butt weld, Connection standard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Connection size [in]: 3 in, Top cover: 1 function module

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Connection size [in]3 in
Connection standardASME B 36.10M SCHEDULE 80
Connection typeButt weld
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DirectionStraightway
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionICS 80-BL 3" BW EVM(NC) CVPP-M
Packing formatSingle pack
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Port size (Nominal) [in]3 in
Pressure range [psig] Pe [max]102.0 psig
Pressure range [psig] Pe [min]0.0 psig
Product descriptionDifferential press. regulator
Product groupRegionally specified kits
Product lineIndustrial Refrigeration
Product namePilot operated servo valve
Product TypeICS 80-BL
Quantity per packing format1 pc
REACH Candidate List substancesNo
Top cover1 function module
US label additional textw/electric wide-opening

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight19.258 Kilogram
Net weight0.007 Kilogram
Volume56.025 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702428567619
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm