Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilot operated servo valve, ICS 25-10-B

148X1306

Connection type: Butt weld, Connection standard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Connection size [in]: 1 1/4 in, Top cover: 3 function modules

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Connection size [in]1 1/4 in
Connection standardASME B 36.10M SCHEDULE 80
Connection typeButt weld
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DirectionStraightway
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionICS 25-10 B, 19.5inHG – 102 psig 1 ¼” BW
Packing formatSingle pack
Port size (Nominal) [in]3/8 in
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Pressure range [psig] Pe [max]102.0 psig
Pressure range [psig] Pe [min]19.5 psig
Product descriptionInlet press. regulator
Product groupRegionally specified kits
Product lineIndustrial Refrigeration
Product namePilot operated servo valve
Product TypeICS 25-10-B
Quantity per packing format1 pc
REACH Candidate List substancesNo
Top cover3 function modules
US label additional textw/electric wide-opening
Used for productDual Pressure Regulator

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight8.687 Kilogram
Net weight0.007 Kilogram
Volume4.617 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702428540223
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm