Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilot operated servo valve, ICS 25-15-D

148X1263

Connection type: Socket weld, Connection standard: ASME B 16.11, Connection size [in]: 3/4 in, Top cover: 3 function modules

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Connection size [in]3/4 in
Connection standardASME B 16.11
Connection typeSocket weld
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DirectionStraightway
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionICS 25-15-D 3/4" SOC19.5"-102/58-406 PSI
Packing formatSingle pack
Port size (Nominal) [in]1/2 in
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Pressure range [psig] (CVP) [max]426029709.7 psig
Pressure range [psig] (CVP) [min]102.0 psig
Pressure range [psig] Pe [max]102.0 psig
Pressure range [psig] Pe [min]19.5 psig
Product descriptionDual pressure regulator
Product groupRegionally specified kits
Product lineIndustrial Refrigeration
Product namePilot operated servo valve
Product TypeICS 25-15-D
Quantity per packing format1 pc
REACH Candidate List substancesNo
Top cover3 function modules

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight8.778 Kilogram
Net weight0.007 Kilogram
Volume22.493 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702428523684
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm