Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilot operated servo valve, ICS 150-DM

148X1140

Connection type: Butt weld, Connection standard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Connection size [in]: 6 in, Top cover: 3 function modules

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Connection size [in]6 in
Connection standardASME B 36.10M SCHEDULE 80
Connection typeButt weld
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DirectionStraightway
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionICS 150-DM 6" BW CVE-L w/ICAD
Packing formatSingle pack
Port size (Nominal) [in]6 in
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Pressure range [psig] Pe [max]102.0 psig
Pressure range [psig] Pe [min]20.0 psig
Product descriptionElectronic control. regulator
Product groupRegionally specified kits
Product lineIndustrial Refrigeration
Product namePilot operated servo valve
Product TypeICS 150-DM
Quantity per packing format1 pc
REACH Candidate List substancesNo
Top cover3 function modules
US label additional textw/electric wide-opening
Used for productDual Pressure Regulator

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight137 Kilogram
Net weight134.195 Kilogram
Volume149.308 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702428992930
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm