Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilot operated servo valve, ICS 100-DM

148X1138

Connection type: Butt weld, Connection standard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Connection size [in]: 4 in, Top cover: 3 function modules
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: ICS

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Connection size [in]4 in
Connection standardASME B 36.10M SCHEDULE 80
Connection typeButt weld
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DirectionStraightway
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionICS 100 -DM, 4" BW , CVE-L w/ICAD
Packing formatSingle pack
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Port size (Nominal) [in]4 in
Pressure range [psig] Pe [max]406.0 psig
Pressure range [psig] Pe [min]58.0 psig
Product descriptionElectronic control. regulator
Product groupRegionally specified kits
Product lineIndustrial Refrigeration
Product namePilot operated servo valve
Product TypeICS 100-DM
Quantity per packing format1 pc
REACH Candidate List substancesNo
Top cover3 function modules

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight54.6 Kilogram
Net weight59.307 Kilogram
Volume1.245 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702428992916
Proposition 65No significant risk