Pilot operated servo valve, ICS 40-D-(H)A4AD
148X0984
20 psig - 102 psig, Top cover: 3 function modules
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: ICS
148X0984
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Direction | Straightway |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | ICS 40-D-(H)A4AD1½in.(20in HGto102psig) |
| Packing format | Single pack |
| Pressure range [psig] Pe [max] | 102.0 psig |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Pressure range [psig] Pe [min] | 20.0 psig |
| Product description | Dual pressure regulator |
| Product group | Regionally specified kits |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Product name | Pilot operated servo valve |
| Product Type | ICS 40-D-(H)A4AD |
| Quantity per packing format | 1 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Top cover | 3 function modules |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 10.258 Kilogram |
| Net weight | 0.007 Kilogram |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Volume | 8.68 Cubic decimeter |
| EAN/UPC | 5702428943949 |