Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilot operated servo valve, ICS 25-S-(H)A4AS

148X0967

Product description: Inlet press. regulator, 20 psig - 102 psig, Top cover: 3 function modules

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DirectionStraightway
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionICS 25-S-(H)A4AS1in.(20in HGto102psig)
Packing formatSingle pack
Pressure range [psig] Pe [max]102.0 psig
Pressure range [psig] Pe [min]20.0 psig
Product descriptionInlet press. regulator
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Product groupRegionally specified kits
Product lineIndustrial Refrigeration
Product namePilot operated servo valve
Product TypeICS 25-S-(H)A4AS
Quantity per packing format1 pc
REACH Candidate List substancesNo
RefrigerantsR1234yfR1234ze(E)R125R134aR170R22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Top cover3 function modules
US label additional textw/electric shut-off
Used for productInlet Pressure Regulator
Used for product commentsw/ electric shut-off

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight6.787 Kilogram
Net weight0.007 Kilogram
Volume22.493 Cubic decimeter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702428944113
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm