Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilot operated servo valve, ICS 25-25-DM

148X0916

Connection Type: Socket weld, Connection standard: ASME B 16.11, Connection size [in]: 1 in, Top cover: 3 function modules

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Connection size [in]1 in
Connection size [mm]25 mm
Connection standardASME B 16.11
Connection TypeSocket weld
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DirectionStraightway
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionICS 25-25 -DM, 1" SW , CVE-L
Packing formatSingle pack
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Port size (Nominal) [in]1 in
Pressure range [psig] Pe [max]102.0 psig
Pressure range [psig] Pe [min]19.5 psig
Product descriptionElectronic control. regulator
Product groupRegionally specified kits
Product lineIndustrial Refrigeration
Product namePilot operated servo valve
Product TypeICS 25-25-DM
Quantity per packing format1 pc
REACH Candidate List substancesNo
Top cover3 function modules
US label additional textw/electric open. & shut-off

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight10.7 Kilogram
Net weight10.5 Kilogram
Volume22.493 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5715255032465
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm