Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilot operated servo valve, ICS 65-BS

148X0901

Connection Type: Butt weld, Connection standard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Connection size [in]: 3 in, Top cover: 3 function modules

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Connection size [in]3 in
Connection standardASME B 36.10M SCHEDULE 80
Connection TypeButt weld
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DirectionStraightway
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionICS 65-BS, 3" BW, 20"-102 PSIG
Packing formatSingle pack
Port size (Nominal) [in]2 1/2 in
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Pressure range [psig] (CVP) [max]426029709.7 psig
Pressure range [psig] (CVP) [min]102.0 psig
Pressure range [psig] Pe [max]102.0 psig
Pressure range [psig] Pe [min]19.5 psig
Product descriptionInlet press. regulator
Product groupRegionally specified kits
Product lineIndustrial Refrigeration
Product namePilot operated servo valve
Product TypeICS 65-BS
Quantity per packing format1 pc
REACH Candidate List substancesNo
Top cover3 function modules
US label additional textw/electric open. & shut-off

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.007 Kilogram
Net weight0.007 Kilogram
Volume56.025 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5715255032601
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm