Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilot operated servo valve, ICS 40-OS

148X0839

Connection type: Butt weld, Connection standard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Connection size [in]: 2 in, Top cover: 3 function modules

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Connection size [in]2 in
Connection standardASME B 36.10M SCHEDULE 80
Connection typeButt weld
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DirectionStraightway
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionICS 40-OS, 2” BW, 58 to 406 Psig
Packing formatSingle pack
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Port size (Nominal) [in]1 1/2 in
Pressure range [psig] Pe [max]406.0 psig
Pressure range [psig] Pe [min]58.0 psig
Product descriptionOutlet press. regulator
Product groupRegionally specified kits
Product lineIndustrial Refrigeration
Product namePilot operated servo valve
Product TypeICS 40-OS
Quantity per packing format1 pc
REACH Candidate List substancesNo
Top cover3 function modules
US label additional textw/electric shut-off

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight10.4 Kilogram
Net weight0.007 Kilogram
Volume22.493 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702428909174
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm