Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilot operated servo valve, ICS 50-BS

148X0830

Connection type: Socket weld, Connection standard: ASME B 16.11, Connection size [in]: 2 in, Top cover: 3 function modules

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Connection size [in]2 in
Connection standardASME B 16.11
Connection typeSocket weld
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DirectionStraightway
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionICS 50-BS, 2" SOC, 20"-102 PSIG
Packing formatSingle pack
Port size (Nominal) [in]2 in
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Pressure range [psig] (CVP) [max]426029709.7 psig
Pressure range [psig] (CVP) [min]102.0 psig
Pressure range [psig] Pe [max]102.0 psig
Pressure range [psig] Pe [min]19.5 psig
Product descriptionInlet press. regulator
Product groupRegionally specified kits
Product lineIndustrial Refrigeration
Product namePilot operated servo valve
Product TypeICS 50-BS
Quantity per packing format1 pc
REACH Candidate List substancesNo
Top cover3 function modules
US label additional textw/electric open. & shut-off

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.007 Kilogram
Net weight0.007 Kilogram
Volume26.748 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702428900676
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm