Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilot operated servo valve, ICS 32-B

148X0684

Connection type: Butt weld, Connection standard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Connection size [in]: 1 1/2 in, Top cover: 3 function modules

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Connection size [in]1 1/2 in
Connection standardASME B 36.10M SCHEDULE 80
Connection typeButt weld
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DirectionStraightway
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionICS 32-B, 1-1/2" BW, 20 in.HG to 102 PSI
Packing formatSingle pack
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Port size (Nominal) [in]1 1/4 in
Pressure range [psig] Pe [max]102.0 psig
Pressure range [psig] Pe [min]0.0 psig
Product descriptionInlet press. regulator
Product groupRegionally specified kits
Product lineIndustrial Refrigeration
Product namePilot operated servo valve
Product TypeICS 32-B
Quantity per packing format1 pc
REACH Candidate List substancesNo
Top cover3 function modules
US label additional textw/electric wide-opening

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight8.46 Kilogram
Net weight0.007 Kilogram
Volume26.748 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702428899499
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm