Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilot operated servo valve, ICS 50-OBS

148X0483

Connection type: Socket weld, Connection standard: ASME B 16.11, Connection size [in]: 2 in, Top cover: 3 function modules

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Connection size [in]2 in
Connection standardASME B 16.11
Connection typeSocket weld
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DirectionStraightway
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionICS 50-OBS 2" SOC 14.8" - 131 PSIG
Packing formatSingle pack
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Port size (Nominal) [in]2 in
Pressure range [psig] Pe [max]131.0 psig
Pressure range [psig] Pe [min]14.8 psig
Product descriptionOutlet press. regulator
Product groupRegionally specified kits
Product lineIndustrial Refrigeration
Product namePilot operated servo valve
Product TypeICS 50-OBS
Quantity per packing format1 pc
REACH Candidate List substancesNo
Top cover3 function modules
US label additional textw/electric open. & shut-off

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight14.32 Kilogram
Net weight0.007 Kilogram
Volume24.481 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702428844505
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm