Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilot operated servo valve, ICS 40-B

148X0443

Connection type: Socket weld, Connection standard: ASME B 16.11, Connection size [in]: 1 1/2 in, Top cover: 3 function modules
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: ICS

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Connection size [in]1 1/2 in
Connection standardASME B 16.11
Connection typeSocket weld
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DirectionStraightway
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionICS 40-B, 1-1/2" SOC, 58 - 319 PSIG
Packing formatSingle pack
Port size (Nominal) [in]1 1/2 in
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Pressure range [psig] Pe [max]319.0 psig
Pressure range [psig] Pe [min]58.0 psig
Product descriptionInlet press. regulator
Product groupRegionally specified kits
Product lineIndustrial Refrigeration
Product namePilot operated servo valve
Product TypeICS 40-B
Quantity per packing format1 pc
REACH Candidate List substancesNo
Top cover3 function modules
US label additional textw/electric wide-opening
Used for productInlet Press.Regulator
Used for product commentsw/ electric wide-opening

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight10.42 Kilogram
Net weight0.007 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume4.617 Liter
EAN/UPC5702428835671