Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilot operated servo valve, ICS 150

148X0394

Connection type: Butt weld, Connection standard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Connection size [in]: 6 in, Top cover: 3 function modules

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Connection size [in]6 in
Connection standardASME B 36.10M SCHEDULE 80
Connection typeButt weld
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DirectionStraightway
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Inlet connection size [mm]150.00 mm
Inlet connection typeButt weld
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Material DescriptionICS 150 SOLENOID, 6" BW CONN.
Packing formatSingle pack
Port size (Nominal) [in]6 in
Product descriptionSolenoid valve
Product groupRegionally specified kits
Product lineIndustrial Refrigeration
Product namePilot operated servo valve
Product TypeICS 150
Quantity per packing format1 pc
REACH Candidate List substancesNo
Top cover3 function modules

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight130 Kilogram
Net weight128.253 Kilogram
Volume203.4 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702428831444
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm