Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilot operated servo valve, ICS 25-10

148X0360

Connection type: NPT, Connection standard: ASME B 1.20.1, Connection size [in]: 3/4, Top cover: 1 function module

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Connection Internal/ExternalInternal
Connection size [in]3/4
Connection standardASME B 1.20.1
Connection typeNPT
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DirectionStraightway
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Material DescriptionICS 25-10, 3/4" FPT NO SOLENOID
Packing formatSingle pack
Port size (Nominal) [in]3/8 in
Product descriptionSolenoid valve
Product groupRegionally specified kits
Product lineIndustrial Refrigeration
Product namePilot operated servo valve
Product TypeICS 25-10
Quantity per packing format1 pc
REACH Candidate List substancesNo
Top cover1 function module

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight4.28 Kilogram
Net weight0.007 Kilogram
Volume5.372 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702428823517
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm