Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilot operated servo valve, ICS 65-S

148X0352

Connection type: Butt weld, Connection standard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Connection size [in]: 2 1/2 in, Top cover: 3 function modules

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Connection size [in]2 1/2 in
Connection standardASME B 36.10M SCHEDULE 80
Connection typeButt weld
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DirectionStraightway
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionICS 65-S, 2-1/2" BW, 20" to 102 PSIG
Packing formatSingle pack
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Port size (Nominal) [in]2 1/2 in
Pressure range [psig] Pe [max]102.0 psig
Pressure range [psig] Pe [min]20.0 psig
Product descriptionInlet press. regulator
Product groupRegionally specified kits
Product lineIndustrial Refrigeration
Product namePilot operated servo valve
Product TypeICS 65-S
Quantity per packing format1 pc
REACH Candidate List substancesNo
Top cover3 function modules
US label additional textw/electric shut-off

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight17.54 Kilogram
Net weight0.007 Kilogram
Volume24.481 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702428822640
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm