Danfoss logo
Electric regulating valve, CCME 20 027H8829

Electric regulating valve, CCME 20

027H8829

Connection size [mm]: 20, Connection Weld size [in]: 3/4 in
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: Motor operated valves

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
ApprovalATEX - Cat. 3 - Zone 2CE
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection size [mm]20 mm
Connection standardEN10220
Connection typeButt weld
Connection Weld size [in]3/4 in
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diff.press.setting range [bar]50.00 bar
Diff.press.setting range [psi]725.0 psi
Differential pressure [psi]725.000 psi
EU RoHS complianceOut of scope
EX Sales text-40C<ta<+60CII 3G Ex nA T6
Further informationWeld Connection 3/4 in
Material DescriptionCCME 20 Electric reg. valve
Max. Working Pressure [bar]90.0 bar
Max. Working Pressure [psig]1305 psig
MaxOPD [bar]50.0 bar
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
MaxOPD [psig]725 psig
Packing formatSingle pack
Product accessoriesElectric valve accessories
Product descriptionElectric Expansion Valve
Product groupPress. and temp. regul. valves
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Product nameElectric regulating valve
Product TypeCCME 20
Quantity per packing format1 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RefrigerantsR290
SCIP dossier no.23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d
SCIP dossier product nameSolenoid coils
ServiceableElectric valve spare parts
Temperature range [°C] [max]60 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Temperature range [°F] [max]140 °F
Temperature range [°F] [min]-40 °F

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight2.621 Kilogram
Net weight2.062 Kilogram
Volume6.248 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702428814546
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm