Condensing pressure regulator, KVR 15
034L0104
Inlet size [mm]: 16, Outlet size [mm]: 16, Inlet connection type: Solder, ODF, Outlet connection type: Solder, ODF, Max. Working Pressure [bar]: 28
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: KVR
034L0104
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Approval | C UL US LISTEDEACLLC CDC TYSKRoHSRoHS China |
| Approval file name | REFRIGERANT VALVE 53R0 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Equipment | Schrader valve access port |
| Factory setting [psig] | 108.7 psig |
| Flow direction indicator | Engraved 1-way arrow |
| Identical product | 034L1097 |
| Inlet connection type | Solder, ODF |
| Inlet size [in] | 5/8 in |
| Inlet size [mm] | 16.00 mm |
| Lubricants compatibility | Oilfree applications |
| Material Description | KVR 15 Condensing Pres. Reg. M/12 |
| Max. test pressure [bar] | 31.0 bar |
| Max. test pressure [psig] | 450.0 psig |
| Max. Working Pressure [bar] | 28.0 bar |
| Max. Working Pressure [psig] | 406 psig |
| Medium temperature range [°C] [max] | 130 °C |
| Medium temperature range [°C] [min] | -45 °C |
| Medium temperature range [°F] [max] | 266 °F |
| Medium temperature range [°F] [min] | -49 °F |
| Oil free refrigerants | R1234ze(E)R513A |
| Outlet connection type | Solder, ODF |
| Outlet size [in] | 5/8 in |
| Outlet size [mm] | 16.00 mm |
| P band max. [bar] | 6.2 bar |
| P band max. [psi] | 90.0 psi |
| Packing format | Multi pack |
| Product accessories | No |
| Product group | Press. and temp. regul. valves |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Product name | Condensing pressure regulator |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Product Type | KVR 15 |
| Quantity per packing format | 12 pc |
| Rated cap. conditions [IMP] | Delta p hotgas=6 psiDelta p liquid=3 psitcond=110 °Ftevap=40 °F |
| Rated cap. conditions [SI] | Delta p hotgas=0.4 barDelta p liquid=0.2 barOffset=3 bartcond=30 °Ctevap=-10 °C |
| Rated cap. R134a, Hot gas [kW] | 11.50 kW |
| Rated cap. R134a, Hot gas [TR] | 3.03 TR |
| Rated cap. R22, Hot gas [kW] | 13.20 kW |
| Rated cap. R22, Hot gas [TR] | 4.13 TR |
| Rated cap. R404A/R507A [kW] | 36.60 kW |
| Rated cap. R404A/R507A [TR] | 8.20 TR |
| Rated cap. R407C, Hot gas [kW] | 14.30 kW |
| Rated cap. R407C, Hot gas [TR] | 4.50 TR |
| Rated cap.R404A/R507,Hot gas[k | 12.00 kW |
| Rated cap.R404A/R507,Hot gas[T | 3.27 TR |
| Rated capacity R134a [kW] | 47.30 kW |
| Rated capacity R134a [TR] | 11.80 TR |
| Rated capacity R22 [kW] | 50.40 kW |
| Rated capacity R22 [TR] | 12.70 TR |
| Rated capacity R407C [kW] | 54.40 kW |
| Rated capacity R407C [TR] | 13.80 TR |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Refrigerants | R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516AR600R600a |
| Regulation range [bar] [max] | 17.5 bar |
| Regulation range [bar] [min] | 5.0 bar |
| Regulation range [psig] Pe [max] | 254.00 psig |
| Regulation range [psig] Pe [min] | 73.00 psig |
| SCIP dossier no. | 842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318 |
| SCIP dossier product name | KV |
| Serviceable | KV valves spare parts |
| UL approved refrigerants | R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B |
| UL mark | Yes |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.392 Kilogram |
| Net weight | 0.345 Kilogram |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Volume | 1.189 Cubic decimeter |
| EAN/UPC | 5715162602478 |