Danfoss logo
KVL Crankcase pressure regulator (flare), size 12

Crankcase pressure regulator, KVL 15

034L1242

Inlet size [mm]: 16, Outlet size [mm]: 16, Inlet connection type: Flare, Outlet connection type: Flare, Kv value [m³/h]: 3.2, Max. Working Pressure [bar]: 18
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: KVL

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
ApprovalC UL US LISTEDEACLLC CDC TYSKRoHSRoHS China
Approval file nameREFRIGERANT VALVE 53R0
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Cv value [gal/min]3.700 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Factory setting [psig]29.0 psig
Flow direction indicatorEngraved 1-way arrow
Identical product034L0042
Inlet connection typeFlare
Inlet size [in]5/8 in
Inlet size [mm]16.00 mm
Kv value [m³/h]3.200 m³/h
Lubricants compatibilityOilfree applications
Material DescriptionKVL 15 Crankcase Pres. Reg. I/18
Max. test pressure [bar]19.8 bar
Max. test pressure [psig]286.0 psig
Max. Working Pressure [bar]18.0 bar
Max. Working Pressure [psig]260 psig
Medium temperature range [°C] [max]130 °C
Medium temperature range [°C] [min]-60 °C
Medium temperature range [°F] [max]266 °F
Medium temperature range [°F] [min]-76 °F
Oil free refrigerantsR1234ze(E)R513A
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Outlet connection typeFlare
Outlet size [in]5/8 in
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Outlet size [mm]16.00 mm
P band max. [bar]2.0 bar
P band max. [psi]29.0 psi
Packing formatIndustrial pack
Product accessoriesNo
Product groupPress. and temp. regul. valves
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Product nameCrankcase pressure regulator
Product TypeKVL 15
Quantity per packing format18 pc
Rated cap. R404A/R507A [kW]6.30 kW
Rated cap. R404A/R507A [TR]1.00 TR
Rated capacity R134a [kW]5.30 kW
Rated capacity R134a [TR]0.80 TR
Rated capacity R22 [kW]7.10 kW
Rated capacity R22 [TR]1.20 TR
Rated capacity R407C [kW]6.40 kW
Rated capacity R407C [TR]1.10 TR
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RefrigerantsR1234yfR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516A
Regulation range [bar] [max]6.0 bar
Regulation range [bar] [min]0.2 bar
Regulation range [psig] Pe [max]87.00 psig
Regulation range [psig] Pe [min]3.00 psig
SCIP dossier no.842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318
ServiceableKV valves spare parts
UL approved refrigerantsR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
UL markYes

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.439 Kilogram
Net weight0.394 Kilogram
Volume0.62 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702428410441
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm