Danfoss logo
KDC - Multi-functional compressor valve

Pressure control valve, KDC 100 D 1

148G3776

Connection size [mm]: 100, Connection type: Butt weld, Kv Fully open [m3/h]: 203, Max. Working Pressure [bar]: 40
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: KDC / GVD

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
ApprovalCEUKCA
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Connection size [in]4 in
Connection size [mm]100 mm
Connection standardEN 10220
Connection typeButt weld
Contains batteriesNo
Cv Fully open [gal/min]235.00 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure [bar]1.000 bar
Differential pressure [psi]14.500 psi
DirectionAngleway
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fluid Group1
Inlet connection size [mm]100.00 mm
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Kv Fully open [m3/h]203 m³/h
Material DescriptionKDC-100-D-1 bar
Max. Working Pressure [bar]40.0 bar
Max. Working Pressure [psig]580 psig
Packing formatSingle pack
PED categoryIII
Product descriptionMultifunction compressor valve
Product groupPress. and temp. regul. valves
Product lineIndustrial Refrigeration
Product namePressure control valve
Product TypeKDC 100 D 1
Quantity per packing format1 pc
REACH Candidate List substancesNo
RefrigerantsR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Temperature range [°F] [max]302 °F
Temperature range [°F] [min]-58 °F

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight18.476 Kilogram
Net weight18.475 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume20.671 Liter
EAN/UPC5702428432511