Pressure control valve, KDC 80 D 1
148G3775
Connection size [mm]: 80, Connection type: Butt weld, Kv Fully open [m3/h]: 118, Max. Working Pressure [bar]: 40
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: KDC / GVD
148G3775
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Approval | CEUKCA |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Connection size [in] | 3 in |
| Connection size [mm] | 80 mm |
| Connection standard | EN 10220 |
| Connection type | Butt weld |
| Contains batteries | No |
| Cv Fully open [gal/min] | 137.00 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differential pressure [bar] | 1.000 bar |
| Differential pressure [psi] | 14.500 psi |
| Direction | Angleway |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Fluid Group | 1 |
| Inlet connection size [mm] | 80.00 mm |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Kv Fully open [m3/h] | 118 m³/h |
| Material Description | KDC-080-D-1 bar |
| Max. Working Pressure [bar] | 40.0 bar |
| Max. Working Pressure [psig] | 580 psig |
| Packing format | Single pack |
| PED category | II |
| Product description | Multifunction compressor valve |
| Product group | Press. and temp. regul. valves |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Product name | Pressure control valve |
| Product Type | KDC 80 D 1 |
| Quantity per packing format | 1 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Refrigerants | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744 |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Temperature range [°F] [max] | 302 °F |
| Temperature range [°F] [min] | -58 °F |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 10.321 Kilogram |
| Net weight | 10.028 Kilogram |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Volume | 18.328 Liter |
| EAN/UPC | 5702428431897 |