Danfoss logo
91G003

Function module, ICSX 80

027H8900

Function module, Kv value [m³/h]: 85, Used for product: ICF 65-3; ICV 65, Parts included: O-rings; Gasket

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
BrandICV Flexline
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Cv value [gal/min]98.600 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Kv value [m³/h]85.000 m³/h
Material DescriptionICSX 80 Function module no equalization
Packing formatSingle pack
Parts includedGasketO-rings
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Parts Program nameICS
Product accessoriesICM / ICS / ICLX accessories
Product descriptionFunction Module
Product groupPress. and temp. regul. valves
Product lineIndustrial Refrigeration
Product nameFunction module
Product TypeICSX 80
Quantity per packing format1 pc
REACH Candidate List substancesNo
RefrigerantsR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
ServiceableICM / ICS / ICLX spare parts
Used for productICF 65-3ICV 65

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight2.671 Kilogram
Net weight2.4 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume5.16 Liter
EAN/UPC5702424614249