Multifunction valve body, ICV 40, Butt weld
027H4185
Connection type: Butt weld, Connection material: Steel, Max. Working Pressure [bar]: 52, Temperature range [°C]: -60 - 120, Used for product: ICM 40; ICS 40; ICLX 40
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: ICSX, ICV, ICLX
027H4185
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Approval | EAC |
| Body material | Steel |
| Brand | ICV Flexline |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Connection material | Steel |
| Connection size [in] | 2 in |
| Connection size [mm] | 50 mm |
| Connection standard | EN 10220 |
| Connection type | Butt weld |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Flow direction indicator | Embossed 1-way arrow |
| Material Description | ICV 40 ODS Valve housing |
| Max. Working Pressure [bar] | 52.0 bar |
| Max. Working Pressure [psig] | 754 psig |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Packing format | Single pack |
| Parts Program name | ICLXICMICS |
| Product accessories | ICM / ICS / ICLX accessories |
| Product group | Multifunction valves |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Product name | Multifunction valve body |
| Product Type | ICV 40 |
| Quantity per packing format | 1 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Refrigerants | R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170 |
| Serviceable | ICM / ICS / ICLX spare parts |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Temperature range [°F] [max] | 248 °F |
| Temperature range [°F] [min] | -76 °F |
| Used for product | ICLX 40ICM 40ICS 40 |
| Valve operation | Function module |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 3.541 Kilogram |
| Net weight | 3.176 Kilogram |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Volume | 8.86 Liter |
| EAN/UPC | 5702428542845 |